TEMPERATURE ROOM CONTROL UNIT CHAMPAGNE
Mallia™ Senses
Legrand
TEMPERATURE ROOM CONTROL UNIT CHAMPAGNE
REF. 281023CH
Code EAN.
3414972085212
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type d'alimentation électrique | 230 V CA |
Raccordement | Autre |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | -5-35 °C |
Capteur externe | Non |
Présence d'une résistance anticipatrice | Sans |
Caractéristique de réglage | Autre |
Adapté pour le chauffage | Non |
Adapté aux climatiseurs | Oui |
Nombre de sorties refroidissement | 1 |
Différence ajustable | Oui |
Température affichée | Oui |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Mode de pose | Encastré |
Avec affichage | Oui |
Commande | Bouton |
Fonctionnement en arrière-plan | Non |
Avec raccord d’eau | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
---|---|
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 2 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Autre |
Hauteur | 39.3 mm |
Largeur | 86 mm |
Profondeur | 28.5 mm |
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) | 1 W |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
1 document
Agrément
OC / CB-SG PSB-CT-00030
(0.53 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION