Aller au contenu principal
Logo print

Tableau de distribution British Standard 63 A MCB 14 rangées

Ekinoxe Legrand

Tableau de distribution British Standard 63 A MCB 14 rangées

REF. 507505 Code EAN. 8904129885062
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Autre
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 42
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Non
Avec serrure Non
Type de fermeture Bouton-poussoir
Matériau du boîtier/corps Acier
Profondeur d'encastrement 83 mm
Hauteur d'encastrement 743 mm
Largeur d'encastrement 400 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9016
Classe de protection (IP) IP43
Hauteur 781 mm
Largeur 457 mm
Profondeur 112 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 42
Résistance aux chocs (IK) IK09
Sans halogène Non
Equipé de visière de protection antipluie Non

2 documents
Notice
LE13145AA (1).pdf pdf (1.28 Mo)
Fiche technique