Aller au contenu principal
Logo print

Tableau de distribution British Standard 250 A MCCB DPX 16 rangées

Ekinoxe Legrand

Tableau de distribution British Standard 250 A MCCB DPX 16 rangées

REF. 507522 Code EAN. 8904129885239
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Mode de pose Autre
Nombres de rangées 1
Largeur en nombre de modules 48
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Non
Avec serrure Non
Type de fermeture Bouton-poussoir
Matériau du boîtier/corps Acier
Profondeur d'encastrement 107 mm
Hauteur d'encastrement 988 mm
Largeur d'encastrement 400 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Non
Avec cadre/support de montage Oui
Possibilité de montage en saillie Non
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9016
Classe de protection (IP) IP43
Hauteur 1027 mm
Largeur 457 mm
Profondeur 137 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 48
Résistance aux chocs (IK) IK09
Sans halogène Non
Equipé de visière de protection antipluie Non

2 documents
Notice
LE13146AA.pdf pdf (1.22 Mo)
Fiche technique