Tableau de distribution British Standard 125 A MCCB DPX 16 rangées
Ekinoxe
Legrand
Tableau de distribution British Standard 125 A MCCB DPX 16 rangées
REF. 507514
Code EAN.
8904129885154
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 48 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Porte pour transmission du signal | Non |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Bouton-poussoir |
Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
Profondeur d'encastrement | 107 mm |
Hauteur d'encastrement | 988 mm |
Largeur d'encastrement | 400 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
Rail DIN | Non |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Oui |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9016 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 1027 mm |
Largeur | 457 mm |
Profondeur | 137 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 48 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
2 documents
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION