SYNERGY SLEEK SYNERGY SLEEK 2 BS 13A + USB A+C PRISE DOUBLE BS 13A + USB
Synergy™ Sleek
Legrand
SYNERGY SLEEK SYNERGY SLEEK 2 BS 13A + USB A+C PRISE DOUBLE BS 13A + USB
REF. 832479
Code EAN.
3414970951038
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Type de contact de protection | Rond |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 2 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 0 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 1 |
Nombre de ports USB-C | 1 |
Nombre d'unités | 2 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Nombre de prises commutables | 2 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Autre |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Couleur | Or |
Finition métallique | Oui |
Transparent | Non |
Verrouillable | Oui |
Mécanisme d'éjection | Oui |
Encastrement isolé | Oui |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Alimentation de sécurité (vert) |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Avec dispositif on/off | Oui |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 13 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP2X |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 31.3 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 21 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
USB Puissance de sortie | 15 W |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 20-22 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 2.5-6 mm² |
Maintien du cable | Serre-câble à vis |
Couvercle | Plaque totale |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
5 documents
Agrément
OC / CB-SE-104641M1
(0.09 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-104641
(1.37 Mo)
Agrément
OC CEM / CB EMC-220300363SHA-V1
(0.6 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-102292
(0.09 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-88178M1
(0.87 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION