SYNERGY COMBI BS 13A + USB A 2.4A 12W AN
Synergy™
Legrand
SYNERGY COMBI BS 13A + USB A 2.4A 12W AN
REF. 730078
Code EAN.
3414970950895
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | British Standard |
---|---|
Type de contact de protection | Rond |
Nombre de contacts actifs (ronds) | 0 |
Nombre de contacts actifs (plats) | 1 |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Nombre de ports USB-A | 1 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Nombre d'unités | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Nombre de prises commutables | 1 |
Nombre de phases | 1 |
Impression/marquage | Autre |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec volet de protection | Non |
Avec eclips / protection enfant | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Couleur | Blanc |
Finition métallique | Non |
Transparent | Non |
Verrouillable | Oui |
Mécanisme d'éjection | Oui |
Encastrement isolé | Oui |
Avec éclairage fonctionnel | Non |
Avec éclairage d'orientation | Non |
Protection contre les surtensions | Non |
Protection différentielle | Non |
Avec microfusible | Non |
Alimentation spéciale | Alimentation de sécurité (vert) |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermodurci |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec dispositif on/off | Oui |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Courant nominal | 13 A |
Tension nominale | 250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 29.8 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Profondeur d'encastrement | 21 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 20-22 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 2.5-6 mm² |
Maintien du cable | Serre-câble à vis |
Couvercle | Plaque totale |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
6 documents
Agrément
OC / CB-SE-104797
(1.36 Mo)
Agrément
ASTA-1376
(0.26 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-86037
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-86037M1
(0.71 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-101858
(0.09 Mo)
Agrément
OC / CB-C-63 SE-88179M2
(1.47 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION