Aller au contenu principal
Logo print

SYNERGY AUTHENTIC COMBI 2 BS 13A SW SP+ USB A+C 3A 15W

Synergy™ Authentic Legrand

SYNERGY AUTHENTIC COMBI 2 BS 13A SW SP+ USB A+C 3A 15W

REF. 833079 Code EAN. 3414970951076
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle British Standard
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 2
Nombre de contacts actifs (plats) 0
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 1
Nombre de ports USB-C 1
Nombre d'unités 2
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Nombre de prises commutables 2
Nombre de phases 1
Impression/marquage Autre
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Acier inoxydable (inox)
Finition métallique Oui
Transparent Non
Verrouillable Oui
Mécanisme d'éjection Oui
Encastrement isolé Oui
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Alimentation de sécurité (vert)
Mode de pose Autre
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Galvanisé
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Avec dispositif on/off Oui
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 13 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK02
Largeur d'appareil 146 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 27.55 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 20.3 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
USB Puissance de sortie 15 W
précâblé Non
Capacité des bornes 20-22 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 2.5-6 mm²
Maintien du cable Serre-câble à vis
Couvercle Plaque totale
Composition Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté Non

1 document
Fiche technique
F02762EN-01.pdf pdf (0.65 Mo)
5 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-SE-104641 (1.37 Mo)
Agrément
Agrément
OC / CB-SE-102292 (0.09 Mo)
Agrément
OC / CB-SE-88178M1 (0.87 Mo)