Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio
Classe 100
Bticino
Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio
REF. BT344692
Code EAN.
8005543631034
Un support de table pour installer le poste intérieur Classe 100 à portée de mains
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Technique d'installation | Autre |
---|---|
Type d'interface | KNX |
Mode de pose | Saillie |
Largeur | 67 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 112 mm |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Adressable | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION