Support sanitaire entre 10mm et 22mm de diamètre pour goulotte DLP Fluids
DLP
Legrand
Support sanitaire entre 10mm et 22mm de diamètre pour goulotte DLP Fluids
REF. 611381
Code EAN.
3245066113814
Support de tuyau pour les tuyaux de 10 à 22 mm de plomberie et de chauffage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Matériau | Plastique |
Magnétique | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
---|---|
Couleur | Noir |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Autre |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION