Support plat barres en C 630A en aluminium pour XL³S
XL³
Legrand
Support plat barres en C 630A en aluminium pour XL³S
REF. 339904
Code EAN.
3414971002920
Support isolant pour barres aluminium 630A en position alignée pour coffrets XL3S 630 et XL3S 4000. Peut être installé en position verticale dans différentes tailles d'armoires grâce au système de traverses.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Largeur | 280 mm |
Hauteur | 52 mm |
Profondeur | 30 mm |
Matériau | Plastique |
---|---|
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
4 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION