Aller au contenu principal
Logo print

SUPPORT DOUBLE

Galion™ Legrand

SUPPORT DOUBLE

REF. 282472 Code EAN. 3414971143081
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur 176.2 mm
Hauteur 92 mm
Profondeur 8.7 mm
Type de montage des modules d'insertion Frontal
Sens de montage Horizontal
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 4
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Mode de pose Autre
Avec clou Non
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
Modèle Encastré
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Oui
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
Matériau Plastique
Avec vis Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Qualité du matériau Thermoplastique
Montage encastré Oui

1 document
Fiche technique
F02865EN-01.pdf pdf (0.75 Mo)