Aller au contenu principal
Logo print

Support barres prof. 400/450mm entraxe 75 mm Cu/Alu aligné

XL³ Legrand

Support barres prof. 400/450mm entraxe 75 mm Cu/Alu aligné

REF. 339920 Code EAN. 3414971090699

Support isolant pour jeu de barres cuivre/aluminium 3200 A en position alignée Entraxe de fixation : 75 mm pour coffrets XL3S 4000 profondeur/largeur : 400/450 mm.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Adapté à la profondeur de boîtier 400 mm
Largeur 400 mm
Hauteur 100 mm
Profondeur 50 mm

4 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Cahier d'atelier
Notice
LE10550AB-02.pdf pdf (3.65 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-2013-179-V1-EN.pdf pdf (0.99 Mo)
PEP