Support 4 modules pour goulottes DLP-S
DLP-S
Legrand
Support 4 modules pour goulottes DLP-S
REF. 638072
Code EAN.
3414971132535
Permet l'assemblage de prise 45x45 de 4 modules sur la goulotte équipée d'un couvercle 80mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 2 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 2 |
Nombre d'unités, verticales | 2 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 4 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 4 |
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Oui |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | Autre |
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 78 mm |
Profondeur | 15 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Fichier autocad
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION