SORTIE CABLE 45A BL
Belanko™ S
Legrand
SORTIE CABLE 45A BL
REF. 617686
Code EAN.
3414971971158
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 42.9 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION