Sonnette pour intérieur - 230 V - avec porte-étiquette et voyant
Legrand
Sonnette pour intérieur - 230 V - avec porte-étiquette et voyant
REF. 094245
Code EAN.
3245060942458
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme | Rectangulaire |
---|---|
Avec badge | Non |
Avec éclairage | Non |
Matériau | Plastique |
Mode de pose | Saillie |
Couleur | Autre |
Sans fil | Non |
Longueur | 70 mm |
Largeur | 23 mm |
Hauteur | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP30 |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Entre axe de fixation horizontale | 42-42 mm |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION