Socle tableau 32A 3P+T 440V 3h IP67
P 17 Tempra
Legrand
Socle tableau 32A 3P+T 440V 3h IP67
REF. 555491
Code EAN.
3245065554915
Prise de courant fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400-440 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 4 |
Position horaire des contacts de terre | 3 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
PEP
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Agrément
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION