Socle tableau 16A 4P+T 200/250V IP44
P 17 Tempra
Legrand
Socle tableau 16A 4P+T 200/250V IP44
REF. 555186
Code EAN.
3245065551860
Prise de courant fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) bleu |
Nombre de pôles | 5 |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Dimension de bride, verticale | 84 mm |
Ecart vertical entre les trous | 70 mm |
Dimension de bride, horizontale | 84 mm |
Ecart horizontal entre les trous | 70 mm |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
4 documents
Agrément
CCC-CQC2016010203837680
(3.46 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION