Aller au contenu principal
Logo print

Socle saillie 32A 4P+T 200/250V IP67

P 17 Tempra Legrand

Socle saillie 32A 4P+T 200/250V IP67

REF. 555456 Code EAN. 3245065554564

Prise saillie fixe particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A 1x32A xp xxxV
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M32
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP67
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 163 mm
Largeur 113 mm
Profondeur 162 mm

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555456.dwg dwg (0.13 Mo)
3 documents
Agrément
Agrément
IMQ-CA02.05951 (0.42 Mo)
PEP
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)