Socle pour roulettes largeur 600mm hauteur 22-47mm noir
LCS³
Legrand
Socle pour roulettes largeur 600mm hauteur 22-47mm noir
REF. 446457
Code EAN.
3414972237550
Socles en tôle avant-arrière à ajouter afin d'augmenter le niveau d'étanchéité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Face avant/arrière de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Noir |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Capacité de charge max. | 1500 kg |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 47 mm |
Numéro RAL | 9005 |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION