Aller au contenu principal
Logo print

Socle de connecteur saillie P17 3P+N+T 16A 230V

P 17 Tempra Legrand

Socle de connecteur saillie P17 3P+N+T 16A 230V

REF. 057586 Code EAN. 3245060575861

P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 et 32 A - Prises, fiches, prises mobiles, prises d'appareils et prises commutées verrouillées Prises d'appareils 200/250 V ~ - IP 44 16 A- 3P + N + E

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Intensité de courant IEC 16 A
Tension selon EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) bleu
Nombre de pôles 5
Position horaire des contacts de terre 9 h
Couleur caractéristique Bleu
Classe de protection (IP) IP44
Technique de raccordement Borne à vis
Type de construction Pose du connecteur encastré
Inverseur de phase Non
Direction d'enfichage Droit
Matériau Plastique
Finition militaire Non

2 documents
Fiche technique
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Fiche technique
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)