Aller au contenu principal
Logo print

SKT OUTLET 13A UNSWT 1G TWIN EARTH

Synergy™ Metalclad Legrand

SKT OUTLET 13A UNSWT 1G TWIN EARTH

REF. 733865 Code EAN. 3245067338650
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle British Standard
Type de contact de protection Rond
Nombre de contacts actifs (ronds) 0
Nombre de contacts actifs (plats) 1
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de prises commutables 1
Nombre de phases 1
Impression/marquage Autre
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Gris
Finition métallique Oui
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Saillie
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Métal
Qualité du matériau Acier inoxydable (inox)
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 13 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 42.7 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 4-4 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Boîtier complet
Composition Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté Non

2 documents
Agrément
ASTA-780 (0.28 Mo)
Agrément