Aller au contenu principal
Logo print

SKT OUTLET 10/16A EURO US 1G

Synergy™ Legrand

SKT OUTLET 10/16A EURO US 1G

REF. 730080 Code EAN. 3245067300800
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Type de contact de protection Sans
Nombre de contacts actifs (ronds) 1
Nombre de contacts actifs (plats) 1
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
Nombre de ports USB-A 0
Nombre de ports USB-C 0
Nombre d'unités 1
Nombre de prises commutables 0
Nombre de phases 1
Impression/marquage Autre
Type de connexion Borne à vis
Avec volet de protection Non
Avec eclips / protection enfant Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Finition métallique Non
Transparent Non
Verrouillable Non
Mécanisme d'éjection Non
Encastrement isolé Non
Avec éclairage fonctionnel Non
Avec éclairage d'orientation Non
Protection contre les surtensions Non
Protection différentielle Non
Avec microfusible Non
Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation avec vis
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Repiquage possible Oui
Avec dispositif on/off Non
Prise inclinée ou inclinable Non
Courant nominal 16 A
Tension nominale 250 V
Fréquence 50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Résistance aux chocs (IK) IK01
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible IFTTT Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
Profondeur d'encastrement 23 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Power Delivery Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 4-4 mm²
Maintien du cable Autre
Couvercle Plaque totale
Composition Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté Non

1 document
Fiche technique
F00356EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)