-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de connecteur
-
Accessoire
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Blindé
-
Blindé
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Maintien du cable
-
Maintien du cable
Panneau de brassage droit 19pouces avec cassettes nues 24 connecteurs à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack
Panneau de brassage droit 19pouces avec cassettes nues 48 connecteurs à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack
Cassette nue extractible obturatrice pour panneau droit compatible avec connecteurs RJ 45 HD Jack
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 STP
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 UTP
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6A équipé de 24 connecteurs RJ45 STP
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie8 équipé de 24 connecteurs RJ45 STP blindage métal
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 5e équipé de 24 connecteurs RJ45 UTP
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 5e équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 UTP
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie 6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP