Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Douille de protection contre le ployage
-
Douille de protection contre le ployage
-
Douille de protection contre le ployage
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Construction de câbles
-
Construction de câbles
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Dimension AWG
-
Brochage
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Valeur NVP
-
Valeur NVP
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Nature du cable pour connexion
Legrand
Linkeo
REF. 632765
Cordon RJ45 catégorie5e UTP PVC - 1m rose clair
4
Legrand
LCS³
REF. 051832
Cordon RJ45 standard catégorie 6 U/UTP LSOH bleu 1m
4
Legrand
LCS³
REF. 051833
Cordon RJ45 standard catégorie 6 U/UTP LSOH bleu 2 m
4
Legrand
LCS³
REF. 051834
Cordon RJ45 standard catégorie 6 U/UTP LSOH bleu 3m
4
Legrand
LCS³
REF. 051835
Cordon RJ45 standard catégorie 6 U/UTP LSOH bleu 5m
4
Legrand
LCS³
REF. 033703
Cordon de brassage RJ45 LCS³ catégorie8 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 2m - LSZH RAL6027
4
Legrand
LCS³
REF. 033704
Cordon de brassage RJ45 LCS³ catégorie8 S/FTP blindé impédance 100ohms - longueur 3m - LSZH RAL6027
4
Legrand
LCS³
REF. 039874
Cordon réseau CAT 6 UTP rj45/rj45 2 mètres
4
Legrand
LCS³
REF. 039875
Cordon réseau CAT 6 UTP rj45/rj45 5 mètres
4