Malette avec cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage lettres et symboles
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage SLA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante et flèche descendante
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage ON
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage PUL
Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04
Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc
Sonnerie Lido 230V~ direct 50Hz à 60Hz classe II blanc
Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc
Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et Ø115mm
Carillon électromécanique 8V~ à 12V~ emballage traditionnel blanc
Carillon électromécanique 110V~ à 230V~ 50Hz à 60Hz 2 tons
Carillon 230 V - fixation saillie
Kit carillon radio sans fils Confort à piles - blanc
Kit carillon radio sans fils Confort à piles - anthracite
Kit carillon radio sans fils Confort plug-in 230V - blanc
Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - blanc
Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - aluminium
Kit carillon radio sans fils Sérénité double à piles - blanc
Détecteur de mouvement IP20 pour kits carillons radio Confort et Sérénité
Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP30 IK06
Sonnette Salsa pour huisserie IP30 IK06
Sonnette Salsa avec porte-étiquette IP44 IK06