-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Fonction
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de postes intérieurs
-
Type de communication
-
Type de communication
-
Matériau
-
Nombre de platines de rue
-
Type de système
-
Nombre de platines de rue
-
Fonction d'appel simple
-
Avec secret de conversation
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Nombre de canaux
-
Avec secret de conversation
-
Fonction d'appel groupé
-
Couleur du poste intérieur
-
Modèle
-
Fonction d'appel général
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec fonction mémoire
-
Bouton de lumière/d'ouverture de porte
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Voyant de fonctionnement
-
Voyant de fonctionnement
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Arrêt automatique d'appel
-
Avec fonction jour/nuit
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Réglage de la tonalité d'appel
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Avec écran tactile
-
Avec écran tactile
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Durée des mises à jour logicielles (années)
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré
Poste intérieur connecté noir Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré
Poste intérieur connecté noir Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
Poste intérieur mains libres supplémentaire 7” EASYKIT Essential écran finition blanc pour installation DIN
Poste intérieur supplémentaire mains libres EASYKIT Plus écran 7” finition noire effet miroir pour installation DIN
Câble de raccordement RJ45 pour écran connecté Classe 300EOS with Netatmo
Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive
Poste intérieur supplémentaire pour kit portier CK2 audio référence 364211
Poste intérieur Sprint L2
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière
LG-369505
LG-369555
LG-369565
LG-369575
LG-369585
Support de table pour nouveaux postes intérieurs Classe 100 vidéo et audio
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Poste intérieur vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc
Poste intérieur audio Classe 100 avec combiné
Poste intérieur audio Classe 100 mains libres