Filtres
Effacer tout
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Zone de la livraison du système à sens unique
-
Avec blocage du redémarrage
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
-
Type de construction du boîtier
-
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
-
Type de capteur
-
Volume
-
Avec badge
-
Transparent
-
Matériau
-
Sans fil
-
Matériau
-
Type de courant
-
Matériau du boîtier/corps
-
Message avant défaillance
-
Angle d’ouverture max.
-
Tension d'alimentation de courant nominal CC
-
Avec interface DALI
-
Matériau du boîtier/corps
-
Avec câble de raccordement
-
Qualité du matériau
-
Avec fonction temporelle
-
Régulation de la lumière
-
Forme
-
Distance de commutation assignée
-
Commande HVAC
-
Courant de sortie max.
-
Finition du raccordement électrique
-
Distance de détection max.
-
Longueur
-
Modèle
-
Arrêt forcé
-
Mode de pose
-
Réflecteur inclus dans la zone de la livraison
-
Spécial animaux
-
Consommation d'électricité
-
Sortie analogique 0 V ... 10 V
-
Protection au ras du mur
-
Batterie incorporée
-
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
-
Avec détection du champ arrière
-
Température
-
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
-
Interconnectable
-
Avec éclairage
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Sortie analogique -10 V ... +10 V
-
Avec autre sortie analogique
-
Hauteur de montage optimale
-
Procédé de réglage
-
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
-
Avec interface de communication analogique
-
Avec interface de communication Ethernet
-
Commutateur de pontage
-
Avec interface de communication RS-232
-
Avec interface de communication AS-Interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Avec interface de communication RS-485
-
Avec interface de communication CANOpen
-
Avec interface de communication DeviceNet
-
Finition de la surface
-
Champ de détection de diamètre au sol
-
Avec interface de communication INTERBUS
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Adapté pour une transmission sans fil
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec interface de communication PROFIBUS
-
Commandable à distance
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Avec interface de communication RS-422
-
Sensibilité ajustable
-
Luminosité de déclenchement ajustable
-
Avec interface de communication SSD
-
Avec voyant
-
Avec interface de communication SSI
-
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
-
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
-
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
-
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
-
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
-
Longueur de câble de raccordement
-
Nombre de sorties retardées protégées
-
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
-
Finition de la sortie de commutation
-
Finition de la fonction de commutation
-
Classe de protection du matériel
-
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
-
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
-
Largeur du capteur
-
Hauteur du capteur
-
Longueur du capteur
-
Matériau de la surface optique
-
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
-
Durée de marche min.
-
Distance min. du réflecteur
-
Durée de marche max.
-
Température ambiante
-
Déclenchement retardé
-
Enclenchement retardé
-
Fréquence de commutation
-
Puissance de coupure max.
-
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
-
Nombre de zones de détection
-
Classe de protection des lasers
-
Courant de démarrage max.
-
Type de lumière
-
Courant de veille
-
Spot lumineux
-
Fonction d'alarme
-
Matériau de la gaine de câble
-
Avec capteur acoustique
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Nombre de sonneries
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
Legrand
REF. 041900
Détecteur de passage contact de porte feuillure
4
Legrand
REF. 041912
Détecteur de passage barrière optique 24V à 230V - IP67 IK08
4
Legrand
REF. 041366
Cloche bronze poli IP20 IK02 hauteur 117mm et Ø115mm
4
Legrand
REF. 094245
Sonnette pour intérieur - 230 V - avec porte-étiquette et voyant
4
Legrand
REF. 041921
Détecteur de passage infrarouge 230V~ - IP42 IK04
4