-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Signification du pictogramme
-
Transparent
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Culot
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Bilatéral
-
Code couleur de la lumière
-
Code couleur de la lumière
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Diamètre du tube
-
Diamètre de l'anneau
-
Protection contre les éclats
-
Réflecteur interne
-
Angle de rayonnement
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Bande d'allumage
-
Allumage rapide
-
Utilisation sans starter
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
Cadre d'encastrement URA ONE - Pour installation dans les faux plafonds et cloisons en plâtre - Couleur aluminium
Cadre décoratif URA ONE - Pour installation en surface - Couleur blanche
Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage par la tranche BAES et LSC IP43
Signalisation d'évacuation triangulaire pour blocs d'éclairage et LSC IP66
BAES diffuseur double face
X-light 180 IP66 boîtier étanche pour gamme U22rect
X-light 180 porte-plaque vertical pour étiquette d'évacuation u22rect et u22round
Accessoire d'encastrement X-light 180 pour la gamme internationale U22rect
Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot
Coffret encastré étanche IP65 - pour URA21
Outil de test tête magnétique pour les blocs standard0
Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566