-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Signification du pictogramme
-
Transparent
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Culot
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Bilatéral
-
Code couleur de la lumière
-
Code couleur de la lumière
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Diamètre du tube
-
Diamètre de l'anneau
-
Protection contre les éclats
-
Réflecteur interne
-
Angle de rayonnement
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Bande d'allumage
-
Allumage rapide
-
Utilisation sans starter
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
X-light 180 IP66 boîtier étanche pour gamme U22rect
X-light 180 porte-plaque vertical pour étiquette d'évacuation u22rect et u22round
Accessoire d'encastrement X-light 180 pour la gamme internationale U22rect
Interface pour blocs SATI Adressable
Ecran tactile de contrôle 3,5pouces Mosaic pour système de contrôle SATI Adressable
Répéteur pour extension du système de contrôle SATI Adressable au-delà de 250 blocs
Tournevis avec douille à empreinte antivandale compatible avec les références 062692 et 062699
Report à distance pour télécommande pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité
Scie cloche à trépan pour encastrement des blocs encastrés Kickspot
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
Grille de protection standard IK10 pour blocs autonomes et luminaires pour source centralisée IP43 et IP66
Plaque pictogramme URA34LED - Plaque de signalisation verticale pour installation encastrée
Cadre d'encastrement étroit avec bornes de connexion pour URA34LED
Cadre d'encastrement URA ONE - Pour installation en faux plafond et cloisons en plâtre - Couleur blanc
Cadre d'encastrement URA ONE - Pour installation dans les faux plafonds et cloisons en plâtre - Couleur aluminium
Cadre décoratif URA ONE - Pour installation en surface - Couleur blanche
Cadre décoratif URA ONE - Pour installation en surface - Couleur aluminium
Accessoire pour le montage de drapeaux URA ONE - blanc
Accessoire de montage pour drapeau URA ONE - aluminium
Accessoire de suspension URA ONE - blanc
Accessoire de suspension URA ONE - aluminium
Plaque pictogramme URA ONE - Plaque de repérage verticale transparente pour pose en saillie -
Plaque d'encastrement URA ONE - pour plaque de signalisation verticale Réf. 6 616 64
Kit de suspension pour déporter les blocs d'éclairage IP43 du plafond