Rosace à vis British Standard
Legrand
Rosace à vis British Standard
REF. 060195
Code EAN.
3414970698131
Dispositif de connexion pour les dispositifs d'éclairage. Peut être monté sur un boîtier BESA.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de lampe de plafond |
---|---|
Matériau | Plastique |
Profondeur | 30 mm |
Couleur | Blanc |
Avec insertion de starter | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Douille | Autre |
Filetage de raccord | Sans |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
---|---|
Largeur | 88 mm |
Hauteur | 88 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
Courant d'alimentation | 6-6 A |
Sans halogène | Oui |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION