RJ11 TELEPHONE SOCKET DARK BRONZE
Mallia™ Senses
Legrand
RJ11 TELEPHONE SOCKET DARK BRONZE
REF. 281160DB
Code EAN.
3414972084710
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | Autre |
Couleur | Bronze |
Type de connexion | 110 |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Code couleur | Non |
---|---|
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 32.1 mm |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Profondeur d'encastrement | 24.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Entre axe de fixation horizontale | 60.3-60.3 mm |
SÉLECTIONNER UNE ACTION