Aller au contenu principal
Logo print

RJ11 + RJ45 catégorie 6 sockets dark silver

Mallia™ Senses Legrand

RJ11 + RJ45 catégorie 6 sockets dark silver

REF. 281166DS Code EAN. 3414972090384
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Prise (Plug)
Type de connecteur RJ45 8(4)
Catégorie 6
Type de connexion 110
Outil spécial requis Non
Adapté à un câble rond Non
Adapté à un câble plat Oui
Couleur Argent
Transparent Non
Largeur 86 mm
Hauteur 86 mm
Profondeur 36.3 mm
Profondeur d'encastrement 28.7 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré

2 documents
Notice
LE12415AA.pdf pdf (1.13 Mo)
Fiche technique
F03239EN-00.pdf pdf (0.49 Mo)