RJ11 + RJ45 catégorie 6 sockets aluminium brossé
Mallia™ Senses
Legrand
RJ11 + RJ45 catégorie 6 sockets aluminium brossé
REF. 281166BA
Code EAN.
3414972090230
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(4) |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | 110 |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Non |
Adapté à un câble plat | Oui |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 86 mm |
---|---|
Profondeur | 36.3 mm |
Profondeur d'encastrement | 28.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
SÉLECTIONNER UNE ACTION