Aller au contenu principal
Logo print

QUADRUPLE VA ET VIENT

Eloé™ Legrand

QUADRUPLE VA ET VIENT

REF. 618007 Code EAN. 3414972265539
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Levier
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 4
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Voyant Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 16 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 16 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 35.9 mm
Profondeur d'encastrement 19.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

2 documents
Fiche technique
F03721EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Notice
LE13420AA.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documents
PEP
LGRP-01477-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)
Agrément
OC / CB-CN56381-M2 (0.21 Mo)