-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Matériau du boîtier/corps
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Position horaire des contacts de terre
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Commutateur
-
Commutateur
-
Avec disjoncteur différentiel
-
Emplacements vides sur barre profilée
-
Protection
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
Prise Hypra 2P+E 16A 100/130V
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+N+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 2P+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Prisinter mobile Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - caoutchouc
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~ - 3P+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 200V~ à 250V~- 3P+T - plastique
Prisinter mobile Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - caoutchouc
Prisinter mobile Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - caoutchouc
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - plastique
Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T - métal
Prisinter fixe Hypra IP44/55 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T - métal
Prisinter mobile Hypra IP44/55 63A - 200V~ à 250V~ - 2P+T - caoutchouc