-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Intensité de courant IEC
-
Intensité de courant IEC
-
Prise CEE - 16 A
-
Prise CEE - 32 A
-
Matériau
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Matériau du boîtier/corps
-
Prise CEE - 63 A
-
Adapté à
-
Adapté à
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Tension selon EN 60309-2
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Prise CEE - 125A
-
Position horaire des contacts de terre
-
Direction d'enfichage
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Couleur caractéristique
-
Technique de raccordement
-
Entrée de câble
-
Protection
-
Disjoncteur différentiel
-
Finition militaire
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Possibilité d'alimentation/de raccordement
-
Diamètre entrée de câble
-
Manipulation
-
Nombre de disjoncteurs
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
Plastron plein P17 220x125mm pour composer un coffret P17
Plastron P17 220x125mm recevant 1 prise 16A ou 32A pour composer un coffret P17
Plastron P17 220x125mm recevant 2 prises 16A pour composer un coffret P17
Plastron P17 220x125mm recevant 1 prise 63A pour composer un coffret P17
Prise mobile P17 IP44 16A - 20V~ à 25V~ - 2P
Prise mobile P17 IP44 32A - 20V~ à 25V~ - 2P
Prise mobile P17 IP44 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Prise mobile P17 IP66/67 16A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Prise mobile P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Prise mobile P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Prise mobile P17 IP44 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Prise mobile P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Prise mobile P17 IP44 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Prise mobile P17 IP44 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Prise mobile P17 IP66/67 32A - 200V~ à 250V~ - 2P+T
Prise mobile P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Prise mobile P17 IP66/67 32A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
Prise mobile P17 IP66/67 63A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T
Prise mobile P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T