Aller au contenu principal
Logo print

PRISE TV+FM+SAT NOIR MAT

Galion™ Legrand

PRISE TV+FM+SAT NOIR MAT

REF. 282459-C Code EAN. 3414971855977
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Prise étoile / terminale
Type de prise TV/RD/SAT
Mode de pose Encastré
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Couvercle Plaque centrale
Nombre de sorties 1
Compatible au modem par câble Non
Atténuation de passage à 860 MHz 1.5 dB
Atténuation de passage à 2 150 MHz 1.5 dB
Type de fixation Fixation avec vis
Couleur Noir
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Mat
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 88 mm
Profondeur d'appareil 36.7 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 27.3 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Non

1 document
Fiche technique