Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV/SAT |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Nombre de sorties | 1 |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1 dB |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
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
Profondeur d'appareil | 36.9 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 27.4 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
SÉLECTIONNER UNE ACTION