Aller au contenu principal
Logo print

PRISE TV RADIO SINGAPOUR AN

Belanko™ S Legrand

PRISE TV RADIO SINGAPOUR AN

REF. 617730 Code EAN. 3414971686922
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Prise étoile / terminale
Type de prise Autre
DAB+ Non
Mode de pose Encastré
Couvercle Plaque centrale
Nombre de sorties 1
Compatible au modem par câble Non
Compatible à une alimentation à distance Non
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Couleur Anthracite
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Largeur d'appareil 146 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C

1 document
Fiche technique
F02981EN-01.pdf pdf (1.03 Mo)