PRISE TV-R-SAT BL
Belanko™ S
Legrand
PRISE TV-R-SAT BL
REF. 617632
Code EAN.
3414971985599
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Boîte/prise de passage |
---|---|
Type de prise | TV/RD/SAT |
Mode de pose | Encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Couvercle | Plaque centrale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 2 dB |
Nombre de sorties | 3 |
Compatible au modem par câble | Oui |
Atténuation de passage à 860 MHz | 1.5 dB |
Atténuation de passage à 2 150 MHz | 2 dB |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
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
Profondeur d'appareil | 36.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 27.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION