Aller au contenu principal
Logo print

PRISE TV-R-SAT AN

Belanko™ S Legrand

PRISE TV-R-SAT AN

REF. 617732 Code EAN. 3414971985629
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Boîte/prise de passage
Type de prise TV/RD/SAT
Mode de pose Encastré
Nombre de modules (construction modulaire) 1
Couvercle Plaque centrale
Atténuation de raccordement à 860 MHz 1.5 dB
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 2 dB
Nombre de sorties 3
Compatible au modem par câble Oui
Atténuation de passage à 860 MHz 1.5 dB
Atténuation de passage à 2 150 MHz 2 dB
Compatible à une alimentation à distance Oui
Type de fixation Fixation à griffes
Couleur Anthracite
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 36.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 27.5 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui

1 document
Fiche technique
F03217EN-00.pdf pdf (0.73 Mo)