PRISE TV BSS
Synergy™ Authentic
Legrand
PRISE TV BSS
REF. 833040
Code EAN.
3414970664860
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Prise étoile / terminale |
---|---|
Type de prise | TV |
DAB+ | Non |
Mode de pose | Encastré |
Couvercle | Plaque totale |
Atténuation de raccordement à 860 MHz | 1 dB |
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz | 1.5 dB |
Nombre de sorties | 1 |
Compatible au modem par câble | Non |
Compatible à une alimentation à distance | Oui |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |