PRISE TELEPHONE PSS
Synergy™ Authentic
Legrand
PRISE TELEPHONE PSS
REF. 833250
Code EAN.
3414970666628
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Type de connecteur | Autre |
Catégorie | 3 |
Couleur | Autre |
Type de connexion | Autre |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 20.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |