Aller au contenu principal
Logo print

PRISE TELEPHONE GOLD

Synergy™ Sleek Legrand

PRISE TELEPHONE GOLD

REF. 832454 Code EAN. 3414970663221
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de connecteur Autre
Catégorie 3
Couleur Or
Type de connexion Autre
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Oui
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP21
Codage mécanique Non
Code couleur Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 20.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK01
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non

1 document
Notice
LE08853AA.pdf pdf (0.18 Mo)