Aller au contenu principal
Logo print

PRISE TEL BT MASTER AN

Belanko™ S Legrand

PRISE TEL BT MASTER AN

REF. 617795 Code EAN. 3414971688377
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme seul
Type de connecteur RJ45 8(4)
Couleur Anthracite
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Type de montage raccordement de blindage Collier
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 23.4 mm
Profondeur d'encastrement 14.4 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Maintien du cable Non applicable

1 document
Fiche technique
F02984EN-01.pdf pdf (1.51 Mo)