Aller au contenu principal
Logo print

Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

P17 Legrand

Prise saillie P17 IP66/67 16A - 380V~ à 415V~ - 3P+N+T

REF. 555359 Code EAN. 3245065553598

P17, prise saillie particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A 1x16A5p400V
Prise CEE - 32 A Sans
Prise CEE - 63 A Sans
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Sans
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M25
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP67
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 138 mm
Largeur 93 mm
Profondeur 140 mm

3 documents
Fiche technique
F01811FR-02.pdf pdf (3.67 Mo)
Fiche technique
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Notice
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 document
Fichier autocad
555359.dwg dwg (0.13 Mo)
4 documents
Agrément
PEP
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Agrément