Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 Synergy category 6 métal

Synergy™ Metalclad Legrand

Prise RJ45 Synergy category 6 métal

REF. 733856 Code EAN. 3245067338568
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Oui
Montage encastré Non
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Autre
Numéro RAL 0
Type de connexion Autre
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 43 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK08
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Diamètre de tube pour produit saillie 20-20 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 20 mm
Nature d'embout entrée de cable Rigide à casser
Entre axe de fixation verticale 34-60 mm
Entre axe de fixation horizontale 34-60 mm
Maintien du cable Non applicable

1 document
Fiche technique
F02519EN-00.pdf pdf (1.02 Mo)