Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 double Belanko catégorie 6 blanc

Belanko™ S Legrand

Prise RJ45 double Belanko catégorie 6 blanc

REF. 617692 Code EAN. 3414971685901
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Non
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation Visser
Composition Mécanisme seul
Type de connecteur RJ45 8(8)
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 2
Catégorie 6
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Collier
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 37.2 mm
Profondeur d'encastrement 26.4 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Maintien du cable Non applicable

1 document
Fiche technique
F02984EN-01.pdf pdf (1.51 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01592-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)