Aller au contenu principal
Logo print

Prise RJ45 catégorie 6 UTP enrouleur blanc Arteor

Arteor™ Legrand

Prise RJ45 catégorie 6 UTP enrouleur blanc Arteor

REF. 572339 Code EAN. 3245065723397
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Non
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 6
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Jacks blindés Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Non
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Oui
Classe de protection (IP) IP20
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 89.7 mm
Hauteur d'appareil 44.9 mm
Profondeur d'appareil 69.5 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 4
Profondeur d'encastrement 33.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK03
Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
Temperature de stockage -40-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Entre axe de fixation verticale 0-0 mm
Entre axe de fixation horizontale 0-0 mm
Maintien du cable Non applicable

2 documents
Notice
LE03022AB.pdf pdf (1.93 Mo)
Fiche technique
S000082621FR-01.pdf pdf (0.6 Mo)
9 documents
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément
Agrément