Prise RJ45 catégorie 6 UTP double
Eloé™
Legrand
Prise RJ45 catégorie 6 UTP double
REF. 618092
Code EAN.
3414972242288
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Type de fixation | Visser |
Couleur | Blanc |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 31.9 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 20.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | 10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
SÉLECTIONNER UNE ACTION